Philips LuxSpace Accent Compact, version coudée, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20
RS772B 27S/827 PSU-E WB WH
Description du produit
Recessed, D125 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans