Philips LuxSpace Accent Compact réglable, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20
RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH
Description du produit
Recessed, D125 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle