Description du produit
Recessed, D125 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles