Belgique - Français

Philips LuxSpace Accent Compact réglable, Recessed, 19.2 W, D125 mm, 2000 lm, Rosé, 2200 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Description du produit

Recessed, D125 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2000 lm, 19.2 W, 103 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699978846
Code de commande complet: 871869997884600

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101570 fr_BE pdf 303.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101570_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101570_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Fichier Revit
RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101570 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT