Philips Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois. Votre solution fiable et abordable pour chaque projet

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme ClearAccent RS071B All-in, la gamme Spot tout-en-un qui assure simplicité d'installation et tranquilité d'esprit. Les spots All-in sont disponibles en base noire et blanche, et personnalisables avec collerettes Or ou Argent (vendues séparément). Gradable PSR, IP65, Vol I, recouvrable (driver et luminaire) et compatible RE2020, ce spot s'adaptera à tous les besoins. 3 températures de couleurs sont disponibles sur le même luminaire (827-830-840) pour adapter l'éclairage en fonction du lieu d'installation et l'ambiance souhaitée. Le réglage se fait directement sur le driver, grâce au commutateur. Le boîtier de câblage est manipulable sans outils pour gagner en rapidité lors de l'installation, et connecté un à un connecteur DC plug qui facilite la maintenance. La gamme est orientable et offre des faisceaux de 40 et 60°.

Avantages

  • Spot RS071B All-in = Conformité IC/recouvrable : peut être installé dans une zone couverte par un matériau isolant (soufflé ou roulé)

  • Installation facile : Possibilité de repiquage (loop in/loop out).

Caractéristiques

  • 2 variantes disponibles : Tête fixe RS060, Tête réglable RS061 et RS071B All-in

  • Gamme RS071B All-in : 6 W, 550 lm, IP65, Vol I, Dimmable PSR, Recouvrable, Compatible RE2020, 2700K/3000K/4000K sur le même luminaire, finition blanche ou noire, collerettes Or et Argent disponbiles en accessoires. Gamme complète de produits RS060 et RS061B: 6 W, 500 lm, options 2700K/3000K/4000K, finition blanche, réflecteur à facettes.

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Hôtellerie
  • Résidentiel
  • Salle de bain

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in fr_BE pdf 341.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in
Ressources multiples - Software Plugins