Philips Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d’ouverture de faisceau 40°, Blanc, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Description du produit

Adjustable, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Angle d’ouverture de faisceau 40°, Transparent, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8720169208827
Code de commande complet: 872016920882700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003322502 fr_BE pdf 772.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003322502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003322502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322502 pdf 626.3 kB