Description du produit
Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Gris, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Transparent, Verre, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction