Belgique - Français

Philips GreenSpace Evo Mini réglable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Noir, IP20

RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Description du produit

Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 800 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169590748
Code de commande complet: 872016959074800
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
Localized commercial leaflet 910505104586 fr_BE pdf 291.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104586_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104586_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Fichier Revit
RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK 910505104586 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT