Philips GreenSpace Evo Mini réglable, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 900 lm, 4000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20
RS321B 7S/840 PSU-E HVWB WH
Description du produit
Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Blanc, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans