Philips GreenSpace Evo Mini réglable, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Noir, IP20
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK
Description du produit
Recessed accent, D89 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Bloc d’alimentation externe, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans