Philips GreenSpace Evo Mini Fixe, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Noir, IP20

RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Description du produit

Recessed accent, D79 mm, Polycarbonate, Noir, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 8720169589872
Code de commande complet: 872016958987200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102990 fr_BE pdf 401.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102990_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102990_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT