Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

RS350B 39S/830 WIA-E WB BK

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588059
Code de commande complet: 872016958805900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102747 fr_BE pdf 443.4 kB

Brochures

Notice de montage
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102747_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102747_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Fichier Revit
RS350B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102747 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK LDT