Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible pour éclairage externe, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169588264
Code de commande complet: 872016958826400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102768 fr_BE pdf 451.2 kB

Brochures

Notice de montage
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102768_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102768_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Fichier Revit
RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102768 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT