Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Blanc, IP20

RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH

Description du produit

Recessed, D150 mm, Aluminium, Blanc, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Faisceau semi-intensif, Aluminisé, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 910505102756
Code de commande complet: 872016958814100
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
Localized commercial leaflet 910505102756 fr_BE pdf 442.2 kB

Brochures

Notice de montage
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102756_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102756_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH IES
Fichier Revit
RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH 910505102756 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH LDT