Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8719514940932
Code de commande complet: 871951494093299

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401821984 fr_BE pdf 443.0 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm WIA MI pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401821984_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401821984_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH IES
Fichier Revit
RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 pdf 698.6 kB