Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Blanc, IP20/65

RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401899282
Code de commande complet: 871951454829999

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401899282 fr_BE pdf 788.7 kB

Brochures

Notice de montage
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401899282_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401899282_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Fichier Revit
Revit file - 911401899282 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401899282 pdf 646.6 kB