Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Blanc, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation régulant externe, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401898282
Code de commande complet: 871951454819099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401898282 fr_BE pdf 311.2 kB

Brochures

Notice de montage
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 4.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401898282_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401898282_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Fichier Revit
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401898282 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401898282 pdf 649.0 kB