Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/44

RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, D78 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401897582
Code de commande complet: 871951454812199

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Non
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401897582 fr_BE pdf 406.3 kB

Brochures

Notice de montage
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401897582_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401897582_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Fichier Revit
Revit file - 911401897582 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401897582 pdf 655.7 kB