Belgique - Français

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Blanc, IP20/65

RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH

Description du produit

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Encastré, Bloc d'alimentation régulant externe, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401822384
Code de commande complet: 871951494097099

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401822384 fr_BE pdf 316.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401822384_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401822384_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH IES
Fichier Revit
RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH 911401822384 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED6 WB 830 D68 PSR PI6 WH 911401822384 pdf 695.3 kB