Philips TrueLine Interalu, 24.5 W, 1130x50 mm, SAPP, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)
RC536B 34S/930 PSD W5L113 SAPP W5-M/F BK
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1130x50 mm, Interalu SAPP ceiling version, Acier, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3400 lm, 24.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans