Philips TrueLine, encastré, Recessed, BioUp, 24 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC530B 34S/BU840 SEIA W8L120 VPC U4 SC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 1200x80 mm, Acier, Blanc, Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3400 lm, 24 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified