Description du produit
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 3100 lm, 34 W, 91 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, L65≤3000 cd/m², Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu