Belgique - Français

Philips TrueLine, encastré, 24.5 W, 1130x80 mm, PCV, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC

Description du produit

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 24.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514973282
Code de commande complet: 871951497328200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC txt 5.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103292 fr_BE pdf 417.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103292_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103292_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC IES
Fichier Revit
RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC 910505103292 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/940 DEIA W8L113 PCV SC LDT