Philips TrueLine, encastré, 18.8 W, 1200x80 mm, VPC, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR16, U4, Wieland, EL-DC
RC530B 25S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 2500 lm, 18.8 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans