Philips TrueLine, encastré, 30.5 W, 1500x80 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, ELD3h

RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3

Description du produit

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8719514971608
Code de commande complet: 871951497160800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103154 fr_BE pdf 402.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103154_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103154_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 IES
Fichier Revit
RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 910505103154 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 DIA W8L150 VPC ELD3 LDT