Philips TrueLine, encastré, 29 W, 1450x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, ELP3h
RC531B 31S/940 DIA W8L145 PCV ELP3
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans