Philips TrueLine, encastré, 36 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, ELP3h

RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3

Description du produit

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 6 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8719514971677
Code de commande complet: 871951497167700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103136 fr_BE pdf 405.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103136_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103136_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 IES
Fichier Revit
RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 910505103136 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DIA W8L145 PCV ELP3 LDT