Belgique - Français

Philips TrueLine, encastré, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5

Description du produit

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Faisceau extensif, Optique structurée, Polyméthacrylate de méthyle, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514971813
Code de commande complet: 871951497181300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Code famille de produits
RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103118 fr_BE PDF 511.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 14.8 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103118_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103118_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File IES
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT