Philips TrueLine, encastré, 14 W, 1410x80 mm, PCV, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16, EL-DC

RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV

Description du produit

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Faisceau extensif, Optique structurée, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514971820
Code de commande complet: 871951497182000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103106 fr_BE pdf 420.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103106_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505103106_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV IES
Fichier Revit
RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103106 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 19S/940 DEIA W8L141 PCV LDT