Belgique - Français

Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 911401809387
Code de commande complet: 872016975249899

Caractéristiques

  • Longueur totale
    1.800 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Matériaux
    Acier
  • Indice de protection
    -
  • Protection contre les chocs mécaniques
    -
  • Couleur des accessoires
    Blanc
  • Poids net (pièce)
    0,340 kg

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC159Z Suspension set SME-4 WH txt 2.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401809387 fr_BE pdf 213.7 kB

Brochures

Notice de montage
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401809387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401809387_EU
Ressources multiples - Visuals