Belgique - Français

Philips Accessory, Gris

Description du produit

Philips Accessory, Gris

Code de commande: 911401809287
Code de commande complet: 872016975248199

Caractéristiques

  • Longueur totale
    55 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    33 x 29 x 55 mm
  • Matériaux
    Acier
  • Indice de protection
    -
  • Protection contre les chocs mécaniques
    -
  • Couleur des accessoires
    Gris
  • Poids net (pièce)
    0,025 kg

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC txt 2.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401809287 fr_BE pdf 381.5 kB

Brochures

Notice de montage
RC159Z Plaster Ceiling SMB Installation instruction pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401809287_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401809287_EU
Ressources multiples