Belgique - Français

Philips Ledinaire panel Ecoset, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Description du produit

600x600 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Pilote sans fil pour EcoSet (intégré), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Diamant, Acrylate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8720169517219
Code de commande complet: 872016951721999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401877685 fr_BE pdf 1.8 MB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401877685_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB