Philips Essentiel encastré, 3D printed, 34.5 W, D590 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401

Description du produit

D590 mm, Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169864344
Code de commande complet: 872016986434400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401 txt 5.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912500108785 fr_BE pdf 369.9 kB

Brochures

Notice de montage
Essential Recessed- Large MI pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912500108785_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912500108785_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TCBRLR 46S/930 DIA OC WH401 ies 989 B