Philips CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans