Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans