Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, All-in, Multi Color Temperature, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401807487
Code de commande complet: 872016975132399
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
Tender text - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401807487 fr_BE pdf 2.2 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401807487_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401807487_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC IES
Fichier Revit
RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC 911401807487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 30x120 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB