Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401807287
Code de commande complet: 872016975130999
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
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC txt 4.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401807287 fr_BE pdf 404.8 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401807287_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401807287_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC IES
Fichier Revit
Revit file - 911401807287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 WIA W60L60 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB