Philips CoreLine Panel G6, 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans