Philips CoreLine Panel G6, 27 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Plafond, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8720169588769
Code de commande complet: 872016958876900

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102819 fr_BE pdf 676.5 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102819_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102819_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 IES
Fichier Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 910505102819 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W30L120 pdf 708.4 kB