Philips CoreLine Panel G6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Plafond, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur InterAct SNS210, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur blanc, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Câble 0,3 m avec connecteur 2 pôles, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 8720169588608
Code de commande complet: 872016958860800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102803 fr_BE pdf 665.2 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102803_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102803_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 IES
Fichier Revit
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 910505102803 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB