Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 34S/840 PSED W5 L120 BK

Description du produit

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Acier, Noir, Poudrage simple couche, Crosse, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 3400 lm, 30 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau ultra-extensif, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169630260
Code de commande complet: 872016963026000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105761 fr_BE pdf 280.6 kB

Brochures

Notice de montage
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105761_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105761_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC710B 34S/840 PSED W5 L120 BK ies 47.4 kB