Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 17S/830 SEIA IA4 W3 L60 BK

Description du produit

In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Acier, Noir, Poudrage simple couche, Crosse, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Capteur InterAct SNS210, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Faisceau ultra-extensif, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169630222
Code de commande complet: 872016963022200

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105757 fr_BE pdf 626.6 kB

Brochures

Notice de montage
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105757_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105757_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC710B 17S/830 SEIA IA4 W3 L60 BK ies 47.4 kB