Philips Twinspot d’urgence DALI

Projecteur double tête autonome d’éclairage d’urgence de 3 heures avec interface DALI

Nouveau

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Nouveau twinspot d'éclairage de secours DALI permettant aux responsables de bâtiments de contrôler, surveiller et tester l'éclairage de secours, ainsi que de produire des rapports de conformité via différents tableaux de bord DALI.

Avantages

  • Contrôle, gestion et surveillance de tous vos besoins en éclairage, réunis dans une solution unique et simple.

  • Une vue du plan d’étage pour les luminaires généraux et d’urgence, facilitant la mise en service et le dépannage.

Caractéristiques

  • Conformité à la norme DALI-2 Partie 202 : inclut des pilotes LED certifiés selon la norme DALI-2 Partie 202, garantissant l’interopérabilité entre les composants d’éclairage d’urgence et les autres luminaires contrôlés par DALI.

  • Tests et surveillance : comprend des fonctionnalités permettant d’effectuer des tests et de surveiller l’état du système, garantissant que l’éclairage d’urgence est opérationnel et prêt à l’emploi.

Applications

  • Sorties de secours
  • Commerces
  • Aéroports
  • Entrepôts
  • Sites de production
  • Zones de passage

Avertissement et sécurité

  • La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie bénéficie d’une garantie standard de 5 ans, à condition que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux directives du fabricant et testé conformément à la norme EN50272.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Twinspot d’urgence DALI fr_BE pdf 397.1 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 7.0 MB

Visuels

Family-Photographs-Twinspot d’urgence DALI
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Twinspot d’urgence DALI
Ressources multiples - Software Plugins