Philips Twinspot d’urgence DALI, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELD3h, Non maintenu

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65

Nouveau

Description du produit

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 780 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8719514880405
Code de commande complet: 871951488040500

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483619 fr_BE pdf 254.8 kB

Brochures

Notice de montage
Emergency TwinSpot DALI,mounting instructions pdf 8.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483619_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483619_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Emergency TwinSpot DALI, EPD pdf 985.6 kB