Philips Spot sur rail d'urgence

Spot d'urgence autonome sur rail, conforme à une autonomie de 3 heures

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Le spot sur rail d'urgence EM160T offre une solution simple pour un éclairage d'urgence autonome, pleinement conforme aux normes européennes. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée.

Avantages

  • Respecte les normes européennes des éclairages de secours.

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.

Caractéristiques

  • Éclairage d’urgence sélectionnable : non entretenu ou maintenu.

  • Durée de 3 heures d’éclairage d’urgence

Applications

  • Commerces
  • mode

Avertissement et sécurité

  • La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie bénéficie d’une garantie standard de 3 ans, sous réserve que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux directives du fabricant, et testé conformément à la norme EN50272.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Spot sur rail d'urgence fr_BE pdf 496.2 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 5.7 MB

Visuels

Family-Photographs-Spot sur rail d'urgence
Ressources multiples - Visuals