Philips Spot sur rail d'urgence, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Maintenu, Non maintenu
EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20
Documents les plus téléchargés
Description du produit
329x46mm; H97, Polycarbonate, Noir RAL 9004, Noir de sécurité (RAL9004), Adaptateur pour rail électrique 3 allumages GA69 (point de connexion) pour rails XTS et XTSF, Encastré, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Faisceau extensif, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Rail 3C, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans