Philips Spot de secours sans fil, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Maintenu, Non maintenu

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Description du produit

Recessed, 620x42mm; H45, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface sans fil

Code de commande: 8719514880436
Code de commande complet: 871951488043600

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483622 fr_BE pdf 387.2 kB

Brochures

Notice de montage
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483622_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483622_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH zip 53.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 802.3 kB