Philips Spot d'urgence, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Non maintenu

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Description du produit

Recessed, D50 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 135 lm, 2 W, 68 lm/W, 6500 K, 0.33, Optique espace ouvert ou couloir, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8718699798895
Code de commande complet: 871869979889500

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483504 fr_BE pdf 204.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483504_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB