Philips IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus

Description du produit

Philips IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus

Code de commande: 8718699799090
Code de commande complet: 871869979909000

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
-
Driver inclus
Non
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
-
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483524 fr_BE pdf 173.3 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction Suspension KIT pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483524_EU
Ressources multiples - Visuals