Philips Downlight d'urgence DALI
Spot encastré d’éclairage de sécurité autonome 3 heures avec interface DALI
Informations sur la famille de produits
Description
Nouvel downlight d’éclairage d’urgence DALI permettant aux gestionnaires de bâtiments de contrôler, surveiller et tester l’éclairage d’urgence, ainsi que de générer des rapports de conformité, par le biais de plusieurs tableaux de bord DALI.
Avantages
Contrôle, gestion et surveillance de tous vos besoins en éclairage dans une solution unique et simple.
Une vue du plan d’étage pour les luminaires généraux et d’urgence qui facilite la mise en service et le dépannage.
Caractéristiques
DALI-2 Conformité à la Partie 202 : inclut les pilotes LED certifiés selon la norme DALI-2 Partie 202, garantissant l’interopérabilité entre les composants d’éclairage d’urgence et autres luminaires contrôlés par DALI
Tests et surveillance : comprend des fonctionnalités pour effectuer des tests et surveiller l’état du système, garantissant que l’éclairage d’urgence est opérationnel et prêt à l’emploi.
Applications
Avertissement et sécurité
La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie bénéficie d'une garantie standard de 5 ans, sous réserve que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux directives du fabricant et testé selon la norme EN50272.